空気圧を分配
2点のプロセス接続を使って、継手不要で空気圧を分配できます。
メンテナンスユニットへの取付
精巧な取付コンセプトにより、メンテナンスユニットに継手不要で圧力センサを取付けられ、理想的な圧縮空気の管理が実現します。
パネル取付
専用の取付セットE30574を使用してパネルに取付けられます。取付方法:センサの横のくぼみに取付セットのフレームのツメをはめ込み、固定金具を後ろから挿し込むだけでパネルにセンサを固定できます。
また、複数のセンサをパネルに並べて取付られます。
パネル取付
2本の棒ねじを使用して、DINレールのないパネルにもセンサを取付けられます。パネルに棒ねじを挿し込んでから、センサの溝にはめて上から下に押して固定します。最後に、六角レンチで棒ねじを交互に締付けてパネルに密着させます。
DINレールへの取付
DINレールクリップE30575を使用して、圧力センサをDINレールに素早く簡単に取付けられます。レールにクリップを引っ掛けて、ねじ留めせずにセンサが取付けられます。金属製のDINレールに、レールクリップとセンサが固定されます。
配管への取付
センサには2つの接続があり、要望に合わせて柔軟に配管へ取付られます。未使用の接続はカバーキャップで覆います。
壁面取付
ブラケットを使用して、工具を使わずセンサを壁面に素早く簡単に取付けられ、取外しができます。ブラケットの上部の取付穴を使って卓上取付も可能です。センサの突出部分を少なくできるため、ディスプレイが見やすくなります。また、複数のセンサの並列取付も可能です。