ifmはモバイルマシンの自動化をさらに促進し、効率を向上させるため、新世代の3Dスマートセンサを開発しました。
ifmのPMD 3Dセンサは、1枚の画像キャプチャのみで状態と物体を三次元で検出します。これにより、ラインスキャナーで生じやすいモーションブラーを回避します。
モバイルアプリケーション向けのO3M 3Dセンサには、優れたユースケースが豊富にあります。たとえば、必要なコンポーネントがすべて含まれ設置が簡単な3D衝突警告セットによって、衝突に対する効率的な保護が得られます。I/Oモジュールパッケージは、CANバスのない機械でO3Mを使用するために利用できます。
刈り跡を自動的に検出して農業機械をラインガイダンス
事前に定義したエリアを3Dセンサーで監視することにより、物体までの距離を3次元で示すことができます。
内蔵の自動物体認識により、建設車両の経路内の静止または移動中の物体を20個まで検出します。
単純な距離タスクでは3Dスマートセンサーは64個までの選択可能な関心領域に対して統合距離監視機能を提供します。
この堅牢な3Dセンサは、1,000を超える個別測定によって刈取りエッジを検出し、常に正確にガイドします。
20個までの物体の自動認識
O3Mは、タイムオブフライトの原理を使用して、センサーに最も近い表面の点までの距離を測定する光電3Dセンサーです。場面を赤外線で照射し、表面から反射した光を使用して距離を計算します。
PMDテクノロジの機能原理は、タイムオブフライト(ToF)に基づいています。
モバイルカメラシステム
このセクションでは、3Dスマートセンサーに関する補足情報をダウンロードできます。