CP100S
TÜV認定ソフトウェアパッケージを使用することにより、ecomatBasicコントローラを機能安全要求にすべて適合するセーフティコントローラとして使用できます。ソフトウェアはダウンロードが可能で、安全規格認証済のライブラリ・ファームウェア・各種ドキュメントが含まれます。
セーフティ I/O
ecomatBasic CR403Sは12点のセーフティ入力、CR413Sは16点のセーフティ入力と4点のセーフティ出力があります。TÜV認定ソフトウェアパッケージCP100Sと組み合わせると、両タイプとも各車載機能安全要求に適合します。
- SIL 2
- PL d
- AgPL d
- ASIL C
複数の通信規格に対応
ecomatBasicコントローラは複数のセーフティ通信規格に対応。CANopen Safetyの他、J1939 SafetyとCIP Safetyをサポートしています。必要な認証済ライブラリと各種ドキュメントも利用できます。これにより、効率的に統合できます。