• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

流量監視システム

すべての要件に最適なソリューション

プロセスやプラントエンジニアリングのほぼすべての分野で、機械や電源装置へのクーラントや潤滑剤の供給、設備や建物の換気などに、液体または気体が使用されています。電子式流量センサは、媒体の流れが遮断されることにより生じる損害やダウンタイムを防止するために使用されます。
ifmは、水や油、クーラント、さらに空気、や圧縮空気、強腐食性の媒体まで、非常に幅広い種類の媒体監視に対応する、さまざまな測定原理の流量センサをラインナップしています。
アプリケーションエリアは簡単な監視タスクから、正確な流量測定までにわたります。

流量センサとフローメータ - アプリケーション例

様々な業界およびアプリケーションで使用

センサが食品産業および自動車産業、その他多くのアプリケーションでどのように使用されているかをご説明します。