センサとデジタル通信
- 流量・温度のプロセス値を伝送し測定ポイント数を低減
- 測定範囲全体でばらつきがなく高い分解能を実現
- 分散型IO-Linkマスタと省配線接続
- シームレスなデジタル通信でデータを記録・保存
- センサデータを産業用IoTに活用
moneo:IIoT プラットフォーム
- パラメータ設定
- 状態監視
- OT・IT間通信
出力機能
SVディスプレイ付きタイプは2点のアナログ出力 (4~20mA)にも対応。アナログ入力カード専用の既存のコントローラに簡単に接続できます。また、周波数出力も可能です。
測温抵抗信号を変換
SVオール樹脂製タイプは、流量値を4~20mAのアナログ信号で出力します。温度値も、温度センサ変換プラグTPを使用して、簡単に測温抵抗体(PT1000)の信号をアナログ信号に変換・出力できます。SVはトランスミッタとしても使え、既存のシステムや制御系統に統合できます。