- RFID認証システム
- UHFシステム865~928 MHz
UHFシステム865~928 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-uhf-system-865-928-mhz-stage.jpg?v=-318582837)
生産、ロジスティックでの長距離、多数タグ識別
インターフェース
Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP
柔軟:
あらゆるアプリケーション向けに、超近距離、近距離、中距離、および長距離のアンテナ。
シンプル:
4つの外部アンテナ端子を備えたUHF増幅器。
内蔵:
パラメータ設定とデータ伝送用のEthernet TCP/IPおよびEtherNet IPインターフェース。
堅牢性:
過酷な産業環境向けの保護等級IP 65 / IP 67。
UHF増幅器
UHF増幅器DTE810およびDTE910は、UHFシステムプラットフォームのコンポートとして、ヨーロッパとアメリカ合衆国のそれぞれでUHF帯に準拠します。 それぞれの国のプロファイルに対応する設定により、その他の多くの国で使用できます。
超近距離および近距離アンテナ
これらのアンテナは近距離エリア用です。高い選択性を得るため、外形を最小サイズにし近距離の読取りを実現しています。
中距離アンテナ
中距離アンテナは比較的サイズが小さく、近距離~2m用です。
長距離アンテナ
30°の開口角を備えた長距離アンテナは、最長10mの長距離読取が必要とされるアプリケーション用です。
さまざまな増幅器
DTE830 / 930:
短距離および長距離のアプリケーション向けの外付けアンテナ用のUHF増幅器。 デジタル入出力およびEthernetインターフェース付き。
DTE820:
内蔵アンテナとPoE(Power over Ethernet)を備えたUHF増幅器。
アプリケーション内のRFID
ifmのUHFシステムプラットフォームはアプリケーション固有のアンテナにより、生産、イントラロジスティクス、および搬送に使用されます。 パッケージやパレットなどの品物を非接触で検出できます。
UHF RFIDシステムは生産および材料フロー制御、資産およびサプライチェーン管理、およびトラッキングでのアプリケーションに最適です。
20 cmまで:ANT805 / ANT810
近距離にある個々の製品を選択的に検出するための、(超)近距離アンテナ。
2 mまで:ANT820
コンベアベルト上などのより大きいユニットを高い信頼性で認証するための中距離アンテナ。
10 mまで:ANT860
ゲートを通過するパレット上の箱など、大量のものを同時に検出するための、長距離アンテナ。