• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

IO-Linkで幸先のよいスタートを

IO-Linkで幸先のよいスタートを

今日、ifmのIO-Linkセンサーでまったく新しい選択肢があります。 たとえば周期的および非周期的データの伝送の他に、双方向のメッセージングも実装されています。 さらにIO-Linkには他にもメリットが数多くあります。

ノイズ耐性

信号は外部の影響なし

IO-Linkのデータ伝送は24 V信号に基づいているため、外部の影響を非常に受けにくいです。 IO-Linkセンサーは標準のM12コネクターで接続されます。 シールドケーブルや関連する接地は不要になります。

測定値の損失がない

測定値の伝送はすべてデジタルに行われます。 誤差が発生しやすいアナログ信号の伝送と変換を排除できます。 デジタルに伝送される測定値は、制御室に直接表示できます。

センサーの交換が容易

IO-Linkマスタは接続されているセンサのすべてのパラメータを保存しています。 交換後、以前のパラメータが自動的に新しいセンサーに書込まれます。 必要なセンサー設定を調べる必要はありません。

予期しない変更の防止

標準化されたパラメータ設定により、デバイスの操作キーをロックできます。 そのため、値が間違って設定される可能性を排除します。 パラメータの文書化はいつでも可能です。

認証

交換可能な工具の特定と検出
O5D光電センサーは、選択したツールが固定具内に存在するかどうかを検出します。 IO-Linkにより、同じタイプのセンサのみが交換に使用されることを保証できます。

断線検出

IO-Linkでは、プロセスデータとサービスデータの伝送は同時に実行されます。 断線や短絡はマスタにより直ちに検出されます。 診断データは動作中にもアクセス可能です。