1つの検出距離ですべての金属に対応します。Kplus高周波誘導式近接センサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/k1-stage-image.png?v=-2019361113)
最も重要な情報をここにまとめました。
- 均一な検出距離で、すべての金属を高い信頼性で検出します。
- 小型で非常に小さいスペースにも使用可能です。
- 不正なスイッチングを予防する電磁界耐性型センサー技術。
- さまざまな用途に使用できる広い温度範囲。
- 最高IP 68 / IP 69Kの高い保護構造。
ifm electronicはこのセンサーを特にFA用に開発しました。均一な検出距離で、すべての金属を高い信頼性で検出します。
このデバイスは小型で、非常に小さいスペースにも使用可能です。新しい電磁界耐性型センサー技術が不正なスイッチングを予防します。
一貫した補正係数「Kplus」センサーは、従来のセンサーでは検出距離が大幅に低下する、アルミニウムなどの検出に最適です。また、この画期的なセンサーはその他すべての種類の金属に対して検出距離が一定であることが特徴です。高速で変化するスイッチング状態を、高いスイッチング周波数で正確に監視します。
豊富なアプリケーション
さらに、この強力なモデルは、新しいセンサー技術により磁場の影響を受けません。電気ブレーキのすぐそばでも、絶対的な信頼性で動作します。-40~85℃という広い温度範囲のため汎用性が高く、IP 68/69Kの高い保護構造で一貫した信頼性を保証します。