You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

センサとデジタル通信

  • プロセス値を正確に伝送
  • 分散型IO-Linkマスタで省配線
  • シームレスなデジタル通信でデータを記録・保存
  • センサデータを産業用IoTに活用
  • 測定範囲全体にわたり最適な分解能

媒体の導電率測定の範囲に合わせて、IO-Linkで常に分解能をスケーリングするので、高い精度が確保できます。

IO-Linkコンバータ

IO-LinkコンバータEIO104に接続し、プロセス値のデジタル信号を4~20mAの2点のアナログ信号に簡単に変換できます。アナログ入力カード専用の既存の制御装置に簡単に接続できます。

アナログ通信

制御装置に接続して、プロセス値を1点の4~20mAアナログ信号で出力できます。