物体の寸法測定
O3D 3Dセンサによる物体の寸法測定
新しい3Dセンサは画期的なタイムオブフライトテクノロジにより物品の寸法を検出します。 たとえばパッケージのパラメータが定義エリア外の場合に、しきい値で示します。
- ボール紙パッケージや荷物などの角型物体を非接触で採寸
- 寸法、向き、位置の検出と比較。
- ストラップの長さと量を計算するため、高さ、幅、長さを提供します。
- 品質パラメータが損傷または変形した物体の検出に役立ちます。
- スイッチング出力とEthernetプロセスデータインターフェース
イントラロジスティクスの大改革
パレット、郵便室、保管用建物、ロジスティクスまたは配送センターで: 使用可能な保管量で、容量とコストが決まります。 そのため、積込み時にできるだけスペース要件をうまく利用することが重要です。
新しい3Dセンサは画期的なタイムオブフライトテクノロジにより物品の寸法を検出します。 たとえばパッケージのパラメータが定義エリア外の場合に、しきい値で示します。 WMS(倉庫管理システム)またはERP(統合業務プランニングシステム)による自動保管スペース計画のために、物体のサイズ、方向、および位置を提供します。 データはロボットや分類機器、流通ゲートの制御にも使用されます。 センサは堅牢性に加えて、使いやすいハンドリングとシンプルな統合が際立っています。
体積測定のメリット
- 角型物体の非接触計測( ボール紙パッケージや荷物)。
- 寸法、向き、位置の検出。
- ストラップの長さと量を計算するためのデータを提供します。
- 品質パラメータが損傷した物体の検出に役立ちます。
- タイムオブフライトテクノロジ(ToF)で色に影響されず外部からの光にも耐性があります。
セットアップはシンプルで便利
- デジタルI/OまたはEthernetインターフェースで統合します。
- 通常3分以内の迅速なコンフィグレーション。
- 配線ウィザードが迅速なセットアップを支援します。