- 画像センサー
- O2Dビジョンセンサ
2DビジョンセンサDualis
1台のデバイスで物体検出と検査
輪郭検出もブロブ解析も、新しい2DビジョンセンサDualisなら製造プロセス全体で、さまざまなエラー防止と検査アプリケーションを実装できます。より高い分解能と多くの照明機能により、複雑なアプリケーションも簡単に解決できます。
製品の特長
Dualisのメリットは?
画像の鮮明さ、輝度、評価対象エリア(ROI)の監視、ならびにifmメモリスティックによるバックアップ
さまざまな露光時間と偏光フィルタで複数の画像を作成
直感的に操作できるメニューナビゲーションとアプリケーションウィザード(”wizards”)による迅速なパラメータ設定
EthernetおよびProfiNetインターフェース、ならびにAコードおよびLコードのコネクタで柔軟に使用可能
1台のデバイスで輪郭解析とブロブ解析を行えるため柔軟に使用可能
障害原因を早期に検出して最適化するため、適切な加工の完了を実現
アプリケーション事例
物体および輪郭検出
- 基準として設定した輪郭に基づいて物体をチェック
- 形状が均一なアプリケーションに最適
パターン認識 | 物体の位置 | ||
形状検出 | 物体数 | ||
方向 | 仕分けタスク |
物体の面積 | 対象物のコントラスト | ||
対象物の幅 / 高さ | 方向 | ||
内径 / 外径 | 対象物の位置 | ||
丸さ / 角張り具合 | 物体数 | ||
穴の数 | 仕分けタスク |