모바일용 3D 레이더 센서
날씨와 무관하게 신뢰할 수 있는 물체 감지
강수량, 먼지, 안개, 흙먼지가 있는 곳에서도 물체를 감지하고 이동 방향과 속도를 결정합니다: R2D는 물체와의 충돌을 방지하는 데 있어 특수이동차량에 완벽한 추가 기능입니다. 단독으로 사용하거나 ifm의 모바일 3D 센서와 함께 사용할 수 있습니다: 견고한 레이더 센서는 가시성이 좋지 않은 상황에서도 신뢰할 수 있는 거리 감지를 보장합니다.
두 가지 버전, 다양한 세팅 옵션
140°로 범위가 넓은 수평 조리개 각도는 최대 영역 커버리지를 보장합니다. “3D 거리” 버전에서 센서는 물체의 x, y, z 좌표를 고밀도 포인트 클라우드의 형태로 전송합니다. "3D 영역" 타입 센서는 정보 자체를 물체로 요약하여 위치, 이동 방향 및 속도를 전송합니다.
두 버전의 감지 영역은 개별적으로 제한할 수 있습니다. 다양한 필터 옵션과 경고 구역 및 조기 경고 시간 등의 기타 세팅으로 R2D의 효과를 더욱 높일 수 있습니다.