산업용 및 모바일 어플리케이션을 위한 안전 (Fail-safe) 유도형 센서
강력한 안전성
안전 (Fail-safe) 센서는 사람과 기계 모두를 보호합니다. 현재까지 ifm은 극한 조건에서도 최고의 신뢰성을 보장하기 위하여 견고한 풀 메탈 하우징에 안전 (fail-safe) 유도형 센서를 제공하는 유일한 공급업체입니다. 풀 메탈 하우징은 영구적인 습기로부터 최적의 보호기능을 제공합니다. 또한 센서는 특수이동차량에서 특히 많이 발생하는 쇼크 및 진동의 경우에도 잘 보호됩니다. -40에서 85°C 사이의 확장된 온도 범위로 영하의 추위와 여름의 더위, 실내와 실외 차량 및 기계에서 모두 사용할 수 있습니다.
어플리케이션
안전 (fail-safe) 센서의 일반적인 어플리케이션은 유지보수 덮개나 맨홀로, 덮개가 닫힐 때까지 기계가 시동되지 않도록 하는 것입니다. 이동식 크레인이나 체리 피커 (cherry picker)와 같은 특수이동차량에서는 안전 센서가 차량의 전복을 방지하기 위해 연장된 아웃리거 (out rigger)를 모니터링하는 경우가 많습니다.