• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IO-Link를 지원하는 위생 유량계

디지털 프로세스에 더 이상 사각지대가 없습니다.

SM Foodmag 자기-유도형 유량계는 액체 및 크림타입 식품의 유량 측정을 새로운 차원으로 끌어올립니다. IO-Link가 장착된 이 센서는 프로세스에서 디지털 데이터 전송을 가능하게 하는 동종 업계 최초의 센서로, 디지털화된 투명한 생산 프로세스의 마지막 사각지대를 제거합니다. 현장에서는 디스플레이 자체와 전면에 보이는 상태 LED가 현재 상태에 대한 정보를 제공합니다. 디스플레이가 없는 센서 버전은 프로세스 값의 시각화가 필요하지 않은 설치 상황에 사용할 수 있습니다.

중요한 사항 측정

센서는 현재 유량 속도, 총 관류량 및 유량 방향은 물론 매체의 존재여부 (종종 빈 파이프 감지라고도 함)를 감지합니다. 또한 전도도와 온도를 컨트롤 시스템과 IT 레벨로 전송합니다. 이렇게 하면 시스템에서 추가 측정 포인트의 필요성이 감소됩니다.

편의성, 명확성, 안전성

SM Foodmag의 통합은 거의 자동으로 처리됩니다. 특허받은 케이블과 결합된 표준 M12 연결은 데이터 인프라에 신속하면서 방수 처리된 오류없는 연결을 보장합니다. 표준 설치 치수와 유연하게 선택할 수 있는 씰 및 프로세스 어댑터로 기존 시스템에도 간편하게 통합할 수 있습니다.

앱 기반 메뉴 구조와 안내식 설치로 파라메터 세팅이 간편해졌습니다. SM Foodmag은 현장에서 디지털 방식으로 파이프 내부의 가시성을 극대화하여 프로세스의 신뢰성을 높입니다.

제품