공압 분배기로 사용하기 위한 연결부
양쪽 프로세스 연결을 접속하는 경우, 디바이스는 추가 어댑터 없이도 공압 분배기로 사용될 수 있습니다.
유지보수 디바이스
압력 센서는 정교한 마운팅 컨셉으로 어댑터 없이 유지보수 장치에 설치가 가능하므로 압축공기 처리에 이상적인 구성요소입니다.
패널 마운팅
본 디바이스는 E30574 마운팅 세트를 사용하여 패널에 설치할 수 있습니다. ifm 마운팅 세트의 특수 기능: 고정 클립은 디바이스 측면의 홈에 끼워져 센서가 고정 장치에 단단하고 안전하게 고정되도록 합니다.
여러 센서를 패널에 장착할 수도 있습니다.
패널 마운팅
디바이스는 두 개의 실린더 나사를 사용하여 DIN 레일 없이도 패널에 유연하게 장착할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 실린더 나사를 패널에 조인 후, 디바이스를 위에 올려놓고 아래쪽으로 잠급니다. 디바이스가 패널에 매립될 때까지 실린더 나사를 번갈아 가며 조입니다.
DIN 레일 마운팅
E30575 어댑터를 사용하면 압력 센서를 DIN 레일에 빠르고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 어댑터는 나사 없이 센서에 클립으로 고정됩니다. 그런 다음 어댑터와 센서를 금속 레일에 고정시킵니다.
파이프에 설치
센서의 두 연결부를 통해 사용자의 요구사항에 맞게 파이프에 유연하게 설치할 수 있습니다. 사용되지 않는 디바이스 연결부는 씰링 플러그로 덮어줍니다.
벽면 마운팅
벽면 마운팅 어댑터로 도구 없이 센서를 빠르고 쉽게 끼우거나 뺄 수 있습니다. 상단 드릴 구멍을 사용하여 테이블에 장착할 수도 있습니다. 이 경우 작은 각도가 생성되므로 특히 더 깊숙이 설치되는 경우, 디스플레이를 더 쉽게 읽을 수 있습니다. 이 어댑터로 직렬 장착 또한 가능합니다.