• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

센서까지의 디지털 통신

  • 관류량 및 온도가 프로세스 값으로 전송되므로 필요한 측정 포인트 수가 감소됨
  • 전체 측정범위에 걸쳐 일정하게 높은 해상도
  • 분산형 IO-Link 마스터로 케이블 연결 필요량이 감소됨
  • 원활한 디지털 문서화
  • 센서 데이터는 IIoT 컨텍스트에서 사용 가능

moneo: IIoT 플랫폼

  • 파라메터 세팅
  • 상태 모니터링
  • OT에서 IT로의 통신

가능한 출력 기능

일부 SV 디스플레이 버전에는 듀얼 아날로그 출력 (4...20mA)이 있습니다. 즉, 아날로그 입력 카드만 있는 기존 제어 시스템에 센서를 쉽게 연결할 수 있습니다. 또는 주파수 출력을 사용할 수도 있습니다.

내구성 시그널 변환

SV all-plastic 버전은 4...20mA 시그널을 통하여 유량을 전송합니다. 온도를 출력하는 데 사용되는 PT1000 시그널은 TP 어댑터를 사용하여 4...20mA 신호로 빠르고 쉽게 변환할 수 있습니다. 즉, SV 트랜스미터 디바이스는 듀얼 아날로그 장치로 쉽게 작동할 수 있으며, 기존 시스템 또는 제어 구조에 통합이 가능합니다.