• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

센서까지의 디지털 통신

  • 프로세스 값의 정확한 전송
  • 분산형 IO-Link 마스터를 통한 배선 감소
  • 원활한 디지털 문서화
  • 센서 데이터는 IIoT 컨텍스트에서 사용 가능
  • 전체 측정범위에 걸친 최상의 솔루션:

IO-Link를 사용하면 전도도 값의 해상도가 항상 사용되는 측정범위에 맞게 조정되므로, 언제나 최고의 정확도가 보장됩니다.

IO-Link 컨버터

EIO104 컨버터는 IO-Link 프로세스 값을 두 개의 4...20 mA 시그널로 빠르고 쉽게 변환합니다. 즉, IO-Link 센서가 아날로그 입력 카드만 있는 기존 컨트롤러에 쉽게 연결될 수 있습니다.

아날로그 통합

아날로그 통합을 사용할 경우, 프로세스 값이 4...20 mA 시그널로 제공됩니다.