• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Appareils pour la commande et la surveillance
  4. IHM robuste avec processeurs single-core 32-bit
  5. CR1082
  • ce
  • ukca
  • e1r
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...32 DC
Puissance absorbée [W] 7,2
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 1
Entrées
Nombre des entrées TOR 1
Nombre des entrées analogiques 1
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] 0...32
Sorties
Nombre des sorties TOR 1
Logiciel / programmation
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Nombre des interfaces CAN 4
Nombre des interfaces Ethernet 1
Nombre des interfaces USB 2
Nombre d’interfaces vidéo (CVBS) 2
Données mécaniques
Poids [g] 1694
Type de montage encastré ou en surface
Dimensions [mm] 146 x 225 x 64,5
Afficheurs / éléments de service
Indication
7" affichage couleur
Eléments de service
1 Ecran tactile
9 touches de fonction rétroéclairées programmables
1 Bouton de navigation pour sélection de fonction
Résolution de l'affichage 800 x 480
Type d'afficheur affichage couleur
Taille de l'afficheur 7"
Rétroéclairage de l'afficheur LED
Mémoires de données
Horloge temps réel oui
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12