- Produits
- CR3157
Modem radio quad-band CAN GSM/GPS
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
Modem radio quad-band CAN GSM/GPS
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Transmission mondiale des données via le réseau mobile 4G/LTE et connexion en direct via Wi-Fi/Bluetooth
- Détection de données de position et transfert vers le cloud
- Communication sécurisée TLS de bout en bout
- Stockage intermédiaire sécurisé des données, même en cas de connexions radio instables
- Raccordement à la commande de la machine à l'aide d'une interface CAN
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: CR3158 Comparaison de produits: CR3157 / CR3158 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Homologation radio pour | États-Unis |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 250; (Mode normal; mode veille: < 500 µA) |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 1 |
---|---|
Nombre des entrées analogiques | 2 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...15 |
Résolution entrée analogique | 12 Bit |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 1 |
---|---|
Plage de tension DC [V] | 6...36 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 10 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 16 bit |
---|
Résolution | 16 bit |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10 |
Etendue de mesure accélération [g] | ± 16 |
Résolution | 16 bit |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10 |
Etendue de mesure taux de lacet [°/s] | ± 250 |
Exactitude / déviations
Précision | ± 2; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; offset du point zéro ± 0,15 g) |
---|
Précision | < 3; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; offset du point zéro ± 3 °/s) |
---|
Interfaces
Interface de communication | CAN; WLAN; Bluetooth; réseaux mobiles |
---|---|
Nombre des interfaces CAN | 2 |
Nombre des interfaces USB | 1 |
Standard de transmission | EDR 2.1 |
---|---|
Taux de transmission | 1 MBit/s |
Portée | < 75 m |
Fonction | pont Bluetooth; interface Bluetooth |
Version | SPP |
Protocole | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Version | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Remarque concernant les interfaces |
|
Standard de transmission | GSM quad-band 2G; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Type de connecteur | Mirco-AB |
---|---|
Type d'utilisation | mise à jour du firmware |
Standard de transmission | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Taux de transmission | 1 MBit/s |
Bande de fréquences | 2,4 GHz; 5 GHz |
Portée | < 75 m |
Norme de sécurité | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Fonction | pont WiFi; interface WiFi |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 203,7 |
---|---|
Matières | boîtier: PA noir |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui; avec mode veille et mode réveil |
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|