• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
  5. E12004

Accessoire de mémorisation pour vérins à rainure en C

E12004

MEMORY BLOCK C-NUT

Accessoire de mémorisation pour vérins à rainure en C

E12004

MEMORY BLOCK C-NUT

  • Préservation de la position de montage lors du remplacement du détecteur pour vérin
  • Montage simple, rapide et sûr
Application
Version pour détecteurs MKC (détecteurs pour vérins à rainure en C)
Données mécaniques
Poids [g] 5,7
Type de montage fixation: vis à tête fendue
Dimensions [mm] 6,2 x 3,3 x 9
Matières PA; inox
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces