• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise mâle
  5. E12347

Câble avec prise mâle

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Câble avec prise mâle

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 314
Dimensions [mm] 38 x 15 x 31
Matières boîtier: TPU noir
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Remarques
La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, blindé; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage non raccordé