• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12736

Câble avec prise mâle AMP

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

Câble avec prise mâle AMP

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Indice de protection IP 20; (sans résistance)
Données mécaniques
Poids [g] 456,4
Dimensions [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Matières boîtier: PBT GF20
Matière du corps PBT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PUR, gris, Ø 8,3 mm, blindé; 2 x 0,5 mm² (torsadé en paires ) + 2 x 0,5 mm² (torsadé en paires )
Raccordement Connecteur: AMP MQS, droit; Corps: PBT; Contacts: étamé