Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Pour le fonctionnement fiable de systèmes réflex
- Montage simple avec deux vis seulement
- Approprié pour lumière rouge et infrarouge
- Pour applications dans la zone hygiénique et humide dans le domaine de l'industrie alimentaire
- Pour utilisation dans la plage de températures élevées
Application
Version | pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, rectangulaire, pour systèmes reflex à lumière rouge et infrarouge |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...140 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 14,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Surface du réflecteur [mm] | 56 x 38 |
Matières | Solidchem |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|