Raccords à visser pour capteurs de process
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
Raccords à visser pour capteurs de process
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
- Pour le montage de capteurs de pression dans des conteneurs et des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
- Haute tenue en pression
- Fixation solide par vissage
Application
Tenue en pression [bar] | 400 |
---|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 131,6 |
---|---|
Matières | inox (1.4435 / 316L) |
Raccordement capteurs | G 1/2 |
Raccord process | taraudage 1" NPT |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|