Tube protecteur pour sondes de température
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Tube protecteur pour sondes de température
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
- Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
- Haute tenue en pression
- Raccordement simple au process à l'aide d'un adaptateur
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour les exigences posées par des conditions environnementales difficiles
article arrêté
Article de remplacement: E37610 Comparaison de produits: E37010 / E37610 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Version | pour capteurs de température EL = 100 mm |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 16 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 82 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 115,4 |
---|---|
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Raccordement capteurs | Ø 6 mm |
Raccord process | G 1/2 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|