Application
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 35,3 |
---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1,5 |
Désignation du filetage | M18 x 1,5 |
Matières | titane (3.7235 ) |
Raccordement capteurs | M18 x 1,5 |
Raccord process | taraudage M12 x 1 |
Profondeur d'installation [mm] | 13,5; (Sonde SID, SFD, TN) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |