• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E40160

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Adaptateur autoserrant pour capteurs process

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Pour le montage de capteurs de débit dans des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
  • Résistante très élevée et fiable à la surpression
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • reg31
Application
Version pour contrôleurs électroniques de débit Ø 10 mm
Application pour les applications industrielles
Montage Adaptateur presse-étoupe
Fluides milieux liquides et gazeux
Tenue en pression [bar] 300
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 80
Matières inox
Raccordement capteurs Ø 10 mm
Raccord process taraudage R 1/2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces