- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau
- E43212
Tube coaxial pour capteurs de niveau
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Tube coaxial pour capteurs de niveau
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Pour l’utilisation dans des fluides à faible constante diélectrique
- Détection fiable des huiles et des fluides à base d'huile
- Protection efficace contre les perturbations électromagnétiques
- Pas de distance minimale nécessaire par rapport à la paroi du conteneur
Application
Version | pour capteurs de niveau LR |
---|---|
Température du fluide [°C] | -40...200 |
Tenue en pression [bar] | 16 |
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 16 |
Données mécaniques
Poids [g] | 290,5 |
---|---|
Matières | Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301) |
Raccordement capteurs | taraudage G 3/4 taraudage |
Raccord process | taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Longueur L [mm] | 450 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|