Fibres optiques verre
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Fibres optiques verre
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 570 |
---|---|
Longueur totale [mm] | 20000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 77 |
Disposition des fibres |
|
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 0,05 |
Diamètre des fibres [mm] | 2 x 0,05 |
Diamètre extérieur [mm] | 6 |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la gaine des fibres optiques | PU |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |