• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
  4. Fibres optiques
  5. E74802

Fibres optiques verre

E74802

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Fibres optiques verre

E74802

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Données mécaniques
Poids [g] 4279
Longueur totale [mm] 100000
Rayon de courbure minimum [mm] 77
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 0,05
Diamètre des fibres [mm] 2 x 0,05
Diamètre extérieur [mm] 6
Matière des fibres optiques verre
Matière de la gaine des fibres optiques PU
Accessoires
Fourniture
connecteur: 4 x ST, prêt à l'emploi
Remarques
Remarques
form supplied: coiled
Unité d'emballage 1 pièces