• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80348

Tag RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Tag RFID

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • Tag RFID 13,56MHz - ISO15693
  • Codage fiable de palettes et de produits
  • Boîtier support à visser
  • ce
  • ukca
Application
Application Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs
Température de fonctionnement (active) [°C] -25...85
Température de pointe (passive) [°C] 90
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 13,56
Taille mémoire [bit] 896
Type de mémoire EEPROM
Type de puce Vigo
Nombre de blocs 28
Taille des blocs [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Norme RFID ISO 15693
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Température de stockage [°C] -40...90
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
Homologation radio ISO 15693
Données mécaniques
Poids [g] 10
Boîtier Boîtier support à visser
Type de montage montage sur métal ou matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)
Dimensions [mm] 18 x 33 x 16,9
Matières PBT orange; PA noir
Accessoires
Fourniture
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Données supplémentaires
portée de lecture en cas de montage sur métal (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15