• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBC045

Répartiteur

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Répartiteur

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 15...30 DC
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 1
Courant de sortie total [A] 1
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température ambiante en mouvement [°C] -5...60
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 125
Dimensions [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Matières PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M8
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 8 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm
Raccordement électrique - emplacement
Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm