• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVC061

Câble de connexion

EVC061

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

Câble de connexion

EVC061

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
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
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Courant de sortie total (UL) [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...75
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...75
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 55,8
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
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
Remarques Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Diagrammes et courbes
déclassement Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Température ambiante [°C]
Y Courant [A]