• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVM089

Câble de connexion

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

Câble de connexion

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application applications dans un environnement très difficile
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal; 6 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -40 °C / 85 °C
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -20 °C / 50 °C
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Kb Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test)
Données mécaniques
Poids [g] 96,1
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints FKM
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
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Diagrammes et courbes
Courbe caractéristique du déclassement
déclassement Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Température ambiante [°C]
Y Courant [A]