• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5103

Détecteur inductif

IE5103

IEC3002-APKG

Détecteur inductif

IE5103

IEC3002-APKG

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Portée augmentée non
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2804
Données mécaniques
Poids [g] 42,8
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 35
Désignation du filetage M8 x 1
Matières PBT
Couple de serrage [Nm] 0,25
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
rondelles en caoutchouc : 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²