• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5350

Détecteur inductif

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Détecteur inductif

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Stockage réduit grâce au fonctionnement en tant qu'appareil à deux ou trois conducteurs
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 3,5
Courant de sortie minimum [mA] 2; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant résiduel max. [mA] 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 600
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1870
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A017
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 15,9
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Désignation du filetage M8 x 1
Matières inox (1.4401 / 316); face active: LCP orange; fenêtre LED: PPSU; écrous de fixation: inox (1.4401 / 316)
Couple de serrage [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8; codage: A
Diagrammes et courbes
Montage