Détecteur inductif
IFM208
IFKC007-ASKG/M/6M/ZH
Détecteur inductif
IFM208
IFKC007-ASKG/M/6M/ZH
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations pour utilisation dans engins mobiles
- Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
- Haute immunité aux parasites
- Grandes plages de températures de service et de tensions de service
- Étanchéité élevée pour les exigences posées par des conditions environnementales difficiles
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 7 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Application
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|---|
Application | Utilisation dans les applications mobiles et robustes |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10; (seulement en fonctionnement 3 fils) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 2; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 7 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...5,67 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 694 | ||||||||||||||||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 281,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | boîtier: inox; face active: LCP naturel; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; comportement au feu selon ECE R118 rév. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|