• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IFT260

Détecteur inductif tout inox

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

Détecteur inductif tout inox

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

  • Modèle en acier inoxydable robuste de qualité supérieure
  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Large plage de températures de fonctionnement jusqu'à 100°C
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 6
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique
Application Nettoyage permanent avec des agents de nettoyage agressifs; Process de nettoyage réguliers
Tenue en pression [bar] 100
Remarque sur la tenue en pression
face active
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 6
Portée réelle Sr [mm] 6; (± 10 %)
Portée de travail [mm] 0...4,86
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1 / laiton: 0,9 / aluminium: 0,8 / cuivre: 0,6
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [%] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...100
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux impacts
1 J
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
MTTF [Années] 1390
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A012
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 23,9
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Désignation du filetage M12 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm] 15
Boîtier entièrement métallique oui
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes