• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IG5927

Détecteur inductif

IG5927

IGA3005-BPKG/V4A/US-100-DPS/OL

Détecteur inductif

IG5927

IGA3005-BPKG/V4A/US-100-DPS/OL

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 90
Application
Application Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
MTTF [Années] 1083
Données mécaniques
Poids [g] 67,4
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 90
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti); PC
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A