• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
  5. IN0109

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN0109

IND2004DABOA/RTF

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IN0109

IND2004DABOA/RTF

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • ce
  • ccc
  • ukca
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 70,5 x 26 x 40
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Poids [g] 221
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 70,5 x 26 x 40
Matières PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m; 4 x 0,5 mm²