Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Système sans contact et autonettoyant
- Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
article arrêté
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,8 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 200 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 25 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...3,25 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 507 |
Données mécaniques
Poids [g] | 88,514 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 26 |
Matières | PBT; PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Câble: 0,1 m, PVC | |
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |