• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vérins
  4. Tous les détecteurs pour vérins
  5. MK5101

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5101

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5101

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

  • Fixation par clip pour un montage rapide et un réglage simple
  • Montage facile par le dessus dans la rainure
  • Très bonne résistance à la traction grâce à la fixation située côté sortie de câble
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 30
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 10000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] 2,8
Vitesse de passage [m/s] > 10
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] < 1,5
Répétabilité [mm] < 0,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 3694
Homologation UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
N° d'agrément UL C003
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 12,1
Type de montage encastrable
Type de montage excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5
Type de vérin vérins à rainure en T
Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5
Matières boîtier: PA; excentrique de fixation: inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
accessoire de mémorisation: 1
clip de fixation pour câble: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,3 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: à clipper