• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Détecteurs de sécurité à codage magnétique / RFID
  4. Détecteurs à codage magnétique
  5. MN205S

Détecteur à codage magnétique

MN205S

MN16005-AKOG/6m/-H

Détecteur à codage magnétique

MN205S

MN16005-AKOG/6m/-H

  • Plusieurs directions de détection
  • Protection contre la fraude accrue grâce à la possibilité de montage dissimulé derrière l'inox
  • Conforme à la nouvelle classification CB24I du ZVEI
  • Niveaux de sécurité maximum selon ISO 13849-1 jusqu’à PL e en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Portée [mm] 5; (avec cible définie)
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 36 x 13 x 26
Application
Version cible codée
Mode de fonctionnement fonctionnement permanent
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Tension assignée d’isolement [V] 60
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Résistance interne (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Sorties
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Données de sortie Type d'interface A
Résistance courts-circuits non
Charge capacitive maximale CL_max [nF] 20
Zone de détection
Portée [mm] 5; (avec cible définie)
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] 15
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] 10
Durée de coupure max. [ms] 0,1
Temps de commutation max. y compris rebondissement [ms] 0,6
Conditions d'utilisation
Applications classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante [°C] -25...80
Température ambiante [°C] 10...40
Remarque sur la température ambiante
durée d'utilisation ≤ 175200 h
Humidité relative de l'air max. [%] brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air [kPa] 80...106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Brouillard salin non
Indice de protection IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles)
Tests / homologations
CEM
IEC 60947-5-1
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Classification de sécurité
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)
20 ans
B10D 20.000.000; (sans charge; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Données mécaniques
Poids [g] 413
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 36 x 13 x 26
Matières PA
Couple de serrage [Nm] 0,8...2
Accessoires
Fourniture
cible codée
capuchons: 4
Remarques
Remarques
en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S, il est possible d'atteindre jusqu'à PL e (ISO 13849-1) ou SIL cl 3 (CEI 62061)
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²