• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs magnétiques
  4. Tous les détecteurs magnétiques
  5. MS5010

Détecteur magnétique

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

Détecteur magnétique

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

  • Grande portée jusqu'à 60 mm
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Montage avec ou sans jeu dans des métaux non magnétisables
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 60; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Sensibilité magnétique [mT] 1,2
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2847
Données mécaniques
Poids [g] 17
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières boîtier: PBT orange
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A; Contacts: doré