• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. NI5017

Détecteur inductif

NI5017

II-2010-N/40M

Détecteur inductif

NI5017

II-2010-N/40M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement à des amplificateurs de commutation NV0100, NV0200 ou d'autres amplificateurs homologués ; valeurs maxi : U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 5...25
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Résistance de câble max. [Ω] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 450
Zone de détection
Portée [mm] 10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années] 4697
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 230
Inductance propre max. [µH] 175
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm²