• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. O6H403

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

O6H403

O6H-FNKG/5M

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

O6H403

O6H-FNKG/5M

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans le domaine de l'usinage du métal et de l'industrie automobile
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Occultation de l'arrière-plan particulièrement insensible aux perturbations même en cas d'arrière-plan fortement réfléchissant
  • Réglage intuitif de la plage de détection et de la fonction de sortie
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application particulièrement approprié pour l'utilisation dans la machine-outil
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 22; ((24 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 633
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Portée [mm] 2...200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] 2...200
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] 4...200
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] 8...200
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 8
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 698
Homologation UL
N° d'agrément UL E022
Données mécaniques
Poids [g] 132,6
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 34,8 x 13 x 21
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); plastique: PPSU; Joint d'étanchéité: FKM
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Couple de serrage [Nm] 1; (vis de fixation)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Diagrammes et courbes
a: détecteur
b: objet
c: arrière-plan
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)