• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OF5048

Système réflexion directe

OF5048

OFT-FNKG

Système réflexion directe

OF5048

OFT-FNKG

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 320
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1...200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 92
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 903
Données mécaniques
Poids [g] 73,1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve