• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGE281

Barrage photoélectrique récepteur

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

Barrage photoélectrique récepteur

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

  • Boîtier en métal carré robuste avec filetage M18 latéral
  • Boîtier peu encombrant approprié pour des espaces limités
  • Portée très élevée
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Très bon rapport qualité-prix
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire avec filetage M18
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Tension assignée d’isolement [V] 32
Consommation [mA] 16
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 300
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 662
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] 20
Portée réglable non
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 2,5
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 1
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1144
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -40...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 961
Homologation UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 59,5
Boîtier rectangulaire avec filetage M18
Dimensions [mm] 52,6 x 19 x 36
Désignation du filetage M18 x 1
Matières zamac; PEI
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrou de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve