• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGH301

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH301

OGH-DPKG/US100

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OGH301

OGH-DPKG/US100

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 25
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 624
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] < 100; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] < 100
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] < 100
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] < 100
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 9
Dimensions du spot lumineux valables pour Portée
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 372
Données mécaniques
Poids [g] 59,2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A