• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGP701

Cellule réflex LASER

OGP701

OGPLFPKG/US100

Cellule réflex LASER

OGP701

OGPLFPKG/US100

  • Détection fiable de très petits objets
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Classe de protection laser 1 pour répondre aux exigences de l'industrie automobile
  • Orientation simple par spot laser visible
  • Très bon rapport qualité-prix
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 1
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 655
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,2...2; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Réglage usine
obscurcissement
Portée réglable oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 1,5; (1 m; 2 m: 2)
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 5
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classe de protection laser 1
Remarque protection laser
Attention: lumière laser
Classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
MTTF [Années] 600
Données mécaniques
Poids [g] 63,2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); boutons-poussoirs: PA; Joint d'étanchéité: EPDM; Boutons-poussoir: TPU
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor